Valikko Haku

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.
  • Ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0098.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Osta
4,12 € - 5,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
2,68 € - 3,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
3,71 € - 4,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
3,43 € - 4,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
5,50 € - 7,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
3,26 € - 4,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
3,51 € - 4,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
4,48 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
3,86 € - 5,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
3,22 € - 4,29 € 2 Varastossa
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
3,67 € - 4,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
3,50 € - 4,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
4,93 € - 6,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
2,99 € - 3,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
4,50 € - 6,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
3,13 € - 4,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
3,06 € - 4,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
4,14 € - 5,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
6,32 € - 8,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
2,60 € - 3,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
  • / 6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20240561

Hinta-alue
5,49 € - 4,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 5.0 303 Ruostumaton teräs

20240295

Hinta-alue
3,57 € - 2,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20240349

Hinta-alue
4,95 € - 3,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240431

Hinta-alue
4,57 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20240363

Hinta-alue
7,33 € - 5,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240424

Hinta-alue
4,35 € - 3,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20240547

Hinta-alue
4,68 € - 3,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20240578

Hinta-alue
5,97 € - 4,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240622

Hinta-alue
5,15 € - 3,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20240523

Hinta-alue
4,29 € - 3,22 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 14.0 303 Ruostumaton teräs

20240554

Hinta-alue
4,89 € - 3,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 5.0 303 Ruostumaton teräs

20240592

Hinta-alue
4,67 € - 3,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 30.0 303 Ruostumaton teräs

20240486

Hinta-alue
6,57 € - 4,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 5.0 303 Ruostumaton teräs

20240509

Hinta-alue
3,99 € - 2,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

20240479

Hinta-alue
6,00 € - 4,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20240325

Hinta-alue
4,17 € - 3,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M5 6.0 303 Ruostumaton teräs

20240516

Hinta-alue
4,08 € - 3,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 14.0 303 Ruostumaton teräs

20240646

Hinta-alue
5,52 € - 4,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M6 45.0 303 Ruostumaton teräs

20240684

Hinta-alue
8,42 € - 6,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M3 4.0 316 ruostumaton teräs

20240813

Hinta-alue
3,46 € - 2,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0