Valikko Haku

Ventiloitu olakeruuvi Korkkipää M8 12.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu olakeruuvi tulppakannalla ja kuusikulmaisella päällä. Sen ontto runko eliminoi virtuaalista vuotoa voimakkailta imujärjestelmiltä. Sitä käytetään yleisesti tiivistetyissä koteloissa, rungoissa tai koneissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ihanteellinen HV- ja UV-järjestelmille.
Essentra tuotenumero:

20241230

Valmistajan tuotenumero:

20241230

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 5,3608 €
100 - 249 4,8278 €
250 - 499 4,5613 €
500 - 999 4,2845 €
1000 + 4,018 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,36 €

1 x 5,3608 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 +0.05|-0.0 12.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä