Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,4531 € - 0,5593 € 8988 Varastossa
12.7 mm
Litteä
1.6 mm
0,2176 € - 0,2687 € 885 Varastossa
12.7 mm
Litteä
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,192 € - 0,2323 € 2214 Varastossa
19.4 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,2588 € - 0,2872 € 1509 Varastossa
22.2 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,3477 € - 0,3477 € 10802 Varastossa
2.5 mm
0,2436 € - 0,3278 € 5298 Varastossa
Pyöreä
3.2 mm
0,0463 € - 0,0517 € 3000 Varastossa
9.5 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,1096 € - 0,1217 € 6898 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,3427 € - 0,3783 € 3068 Varastossa
19.4 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,193 € - 0,2341 € 16502 Varastossa
Pyöreä
2.5 mm
0,1388 € - 0,1536 € 7574 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € 108309 Varastossa
Pyöreä
2.5 mm
0,3341 € - 0,3931 € 1998 Varastossa
Pyöreä
1.6 mm
0,1859 € - 0,2487 € 24495 Varastossa
Pyöreä
3.2 mm
0,1859 € - 0,2487 € 1523 Varastossa
Pyöreä
3.2 mm
0,3477 € - 0,3477 € 195 Varastossa
3.0 mm
0,2517 € - 0,2816 € 4989 Varastossa
Pyöreä
4.0 mm
0,155 € - 0,172 € 1344 Varastossa
Litteä
2.5 mm
0,0639 € - 0,2135 € 10982 Varastossa
14.3 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
  • / 5
Vedonpoisto Litteä SPT Nailon Musta

10222232

Hinta-alue
0,5593 € - 0,4531 €

Varastotasot
8988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Kannan pituus
    14.4 mm
Vedonpoisto Litteä SPT Nailon Musta

10222225

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2176 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.150 x 0.280 in
  • Kannan pituus
    14.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä SJT Nailon Musta

10222256

Hinta-alue
0,1332 € - 0,1079 €

Varastotasot
887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelikoko
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Kannan pituus
    16.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 11,0 mm PA Musta

10258842

Hinta-alue
0,2323 € - 0,192 €

Varastotasot
2214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.2 - 11.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 13,5 - 15.2 mm PA Musta

10258897

Hinta-alue
0,2872 € - 0,2588 €

Varastotasot
1509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    13.5 - 15.2 mm
  • Kannan pituus
    22.2 mm
Vedonpoisto 6.0 mm Nailon 6/6 Musta

10322345

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
10802 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    6.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Vedonpoisto Pyöreä 8,26 mm Nailon 6/6 Musta

10027448

Hinta-alue
0,3278 € - 0,2436 €

Varastotasot
5298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3 mm PA Musta

10258682

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0463 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.5 mm
  • Kannan pituus
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

10258828

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
6898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.1 - 10,9 mm PA Valkoinen

10258866

Hinta-alue
0,3783 € - 0,3427 €

Varastotasot
3068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.1 - 10.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,4 mm;7.4 mm Nailon 6/6 Musta

10173398

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
16502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Valkoinen

10258767

Hinta-alue
0,1536 € - 0,1388 €

Varastotasot
7574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,35 mm Nailon 6/6 Musta

10027431

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
108309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.2 - 10.5 mm,11,0 mm Nailon 6/6 Musta

10173442

Hinta-alue
0,3931 € - 0,3341 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm Nailon 6/6 Musta

10173411

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
24495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm Nailon 6/6 Musta

10173435

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
1523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    8.2 x 9.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Vedonpoisto Nailon 6/6 Musta

10322352

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaisleveys
    34.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,4 - 9.1 mm Nailon 6/6 Musta

10258651

Hinta-alue
0,2816 € - 0,2517 €

Varastotasot
4989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    7.4 x 9.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Litteä 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm Nailon 6/6 Musta

10258644

Hinta-alue
0,172 € - 0,155 €

Varastotasot
1344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 5,0 X 10.4 mm PA Musta

10281659

Hinta-alue
0,2135 € - 0,0639 €

Varastotasot
10982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    5.0 x 10.4 mm
  • Kannan pituus
    14.3 mm