Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1308 € - 0,1454 € | 2990 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
Pyöreä
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,193 € | 2500 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Pyöreä
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,131 € | 26979 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 8952 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1556 € | 31370 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4703 € - 0,5806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Pyöreä
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1717 € - 0,2119 € | 1692 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,2074 € - 0,2561 € | 8284 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,1653 € | 1885 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | 2167 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 887 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0517 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0768 € | 8772 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0768 € | 8668 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,1275 € | 3000 Varastossa |
0.654 in
16.6 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2688 € - 0,2972 € | 3337 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4701 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa