Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
65 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h d1 Tyyppi Osta
1,3691 € - 2,6071 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Musta
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
0,7023 € - 1,4749 € 6153 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
0,9898 € - 2,0787 € 11969 Varastossa
7.5 mm
Musta
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
0,8652 € - 1,9148 € 2095 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,267 € - 0,4944 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
Kirkas
Silikoni
24.1 mm
11.1 mm
2
0,7434 € - 1,5611 € 8950 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
0,3572 € - 0,3634 € 22830 Varastossa
Väritön
Silikoni
4
0,8269 € - 0,8269 € 43500 Varastossa
6.0 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1
1,1336 € - 1,1938 € 8026 Varastossa
11.5 mm
Musta
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1
0,2108 € - 0,6263 € 3495 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,5079 € - 0,7111 € 7533 Varastossa
9.0 mm
Väritön
Silikoni
52.0 mm
6.0 mm
2
0,6149 € - 1,0649 € 2874 Varastossa
13.5 mm
Musta
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1
0,156 € - 0,3478 € 4524 Varastossa
15.3 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,5886 € - 1,2158 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
1,4101 € - 2,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Väritön
Silikoni
52.0 mm
18.0 mm
2
0,1978 € - 0,207 € 5105 Varastossa
Musta
Silikoni
4
0,1452 € - 0,1452 € 6000 Varastossa
Väritön
Silikoni
4
0,2669 € - 0,5951 € 23398 Varastossa
25.1 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
1,1295 € - 2,3719 € 4957 Varastossa
12.3 mm
Musta
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
0,1464 € - 0,3248 € 6620 Varastossa
11.1 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
  • / 4
Vedettävät suojakannet 30.0 mm 50.0 mm Musta EPDM

10279373

Hinta-alue
2,6071 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 7.2 mm 30.0 mm Musta EPDM

10251508

Hinta-alue
1,4749 € - 0,7023 €

Varastotasot
6153 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 10.6 mm 33.8 mm Musta EPDM

10251522

Hinta-alue
2,0787 € - 0,9898 €

Varastotasot
11969 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 6.4 mm 50.8 mm Musta EPDM

10377925

Hinta-alue
1,9148 € - 0,8652 €

Varastotasot
2095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 14.3 mm 24.1 mm Kirkas Silikoni

10377918

Hinta-alue
0,4944 € - 0,267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Kirkas
Vedettävät suojakannet 9.7 mm 23.1 mm Musta EPDM

10251515

Hinta-alue
1,5611 € - 0,7434 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 0.9 mm 0.9 mm Väritön Silikoni

10240731

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3572 €

Varastotasot
22830 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävät suojakannet 9.2 mm 30.0 mm Musta EPDM

10377956

Hinta-alue
0,8269 € - 0,8269 €

Varastotasot
43500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävät suojakannet 14.6 mm 30.9 mm Musta EPDM

10377994

Hinta-alue
1,1938 € - 1,1336 €

Varastotasot
8026 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 20.0 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020531

Hinta-alue
0,6263 € - 0,2108 €

Varastotasot
3495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 9.0 mm 52.0 mm Väritön Silikoni

10272374

Hinta-alue
0,7111 € - 0,5079 €

Varastotasot
7533 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävät suojakannet 16.7 mm 30.0 mm Musta EPDM

10251546

Hinta-alue
1,0649 € - 0,6149 €

Varastotasot
2874 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 15.3 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020470

Hinta-alue
0,3478 € - 0,156 €

Varastotasot
4524 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 22.0 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10112090

Hinta-alue
1,2158 € - 0,5886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
21.0 mm (ID) Vedettävät suojakannet 52.0 mm (L)

10272411

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävä suojakansi 0.8 mm 0.8 mm Musta Silikoni

10240755

Hinta-alue
0,207 € - 0,1978 €

Varastotasot
5105 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 0.8 mm 0.031 in Väritön Silikoni

10240724

Hinta-alue
0,1452 € - 0,1452 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Suurin lämpötila
    300 °C
  • Väri
    Väritön
Vedettävä suojakansi 25.1 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020579

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2669 €

Varastotasot
23398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävät suojakannet 15.5 mm 25.7 mm Musta EPDM

10251539

Hinta-alue
2,3719 € - 1,1295 €

Varastotasot
4957 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Suurin lämpötila
    180 °C
  • Väri
    Musta
Vedettävä suojakansi 11.1 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020401

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1464 €

Varastotasot
6620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC