Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7272 € - 3,6271 € | 38200 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,8132 € - 0,8543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 0,8269 € - 0,8269 € | 43000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 1,1336 € - 1,1938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 1,1295 € - 2,3719 € | 4450 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,5079 € - 0,7111 € | 7533 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3572 € - 0,3634 € | 22830 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,8652 € - 1,9148 € | 2060 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,7434 € - 1,5611 € | 10450 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,8228 € - 0,8228 € | 11667 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,7023 € - 1,4749 € | 6150 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,9898 € - 2,0787 € | 11960 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,6149 € - 1,0649 € | 2850 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 0,1452 € - 0,1452 € | 1000 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,3219 € - 0,5961 € | 800 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1043 € - 0,2323 € | 22500 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,267 € - 0,4944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,156 € - 0,3478 € | 4524 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,4101 € - 2,9613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 1,0747 € - 2,3777 € | 175 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa