Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0747 € - 2,3777 € | 175 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,1336 € - 1,1938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,7023 € - 1,4749 € | 6150 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,9898 € - 2,0787 € | 11960 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,8228 € - 0,8228 € | 11667 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,4101 € - 2,9613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,7434 € - 1,5611 € | 10450 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 1,1295 € - 2,3719 € | 4450 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,5079 € - 0,7111 € | 7533 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2136 € - 0,3955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0706 € - 0,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,7272 € - 3,6271 € | 37200 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,2208 € - 0,2208 € | 3836 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,1978 € - 0,207 € | 4105 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
|
||
| 0,1971 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1793 € - 0,3996 € | 6077 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1181 € - 0,263 € | 400 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3219 € - 0,5961 € | 800 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8132 € - 0,8543 € | 2250 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 0,302 € - 0,302 € | 28949 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa