Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h d1 Tyyppi Osta
0,1629 € - 0,3622 € 33 Varastossa
13.2 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1793 € - 0,3996 € 6077 Varastossa
15.9 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1875 € - 0,4427 € 4870 Varastossa
16.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,2149 € - 0,4772 € 3085 Varastossa
20.6 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,6106 € - 1,5094 € 176 Varastossa
50.8 mm
Keltainen
PVC
50.0 mm
3
0,2108 € - 0,6263 € 3495 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,0898 € - 0,1998 € 950 Varastossa
7.5 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,0994 € - 0,2328 € 1750 Varastossa
9.7 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1007 € - 0,2242 € 11698 Varastossa
9.3 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1255 € - 0,2794 € 14900 Varastossa
12.4 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,0735 € - 0,1636 € 222000 Varastossa
4.8 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1834 € - 0,4082 € 3200 Varastossa
15.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
  • / 2
Vedettävä suojakansi 13.2 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020456

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1629 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 15.9 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020494

Hinta-alue
0,3996 € - 0,1793 €

Varastotasot
6077 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 16.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020500

Hinta-alue
0,4427 € - 0,1875 €

Varastotasot
4870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 20.6 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020555

Hinta-alue
0,4772 € - 0,2149 €

Varastotasot
3085 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 50.8 mm 50.0 mm Keltainen PVC

10020609

Hinta-alue
1,5094 € - 0,6106 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 20.0 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020531

Hinta-alue
0,6263 € - 0,2108 €

Varastotasot
3495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 7.5 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020333

Hinta-alue
0,1998 € - 0,0898 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 9.7 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020388

Hinta-alue
0,2328 € - 0,0994 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 9.3 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020364

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1007 €

Varastotasot
11698 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 12.4 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020432

Hinta-alue
0,2794 € - 0,1255 €

Varastotasot
14900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 4.8 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020319

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0735 €

Varastotasot
222000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 15.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020487

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1834 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC