Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1043 € - 0,2323 € | 22500 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,156 € - 0,3478 € | 4524 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1464 € - 0,3248 € | 13970 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1234 € - 0,2748 € | 4829 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1355 € - 0,3018 € | 8500 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2669 € - 0,5951 € | 21398 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1181 € - 0,263 € | 400 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0706 € - 0,1572 € | 9500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,141 € - 0,4206 € | 6330 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2094 € - 0,4916 € | 3825 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1971 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,256 € - 0,6009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.059 in
26.9 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4463 € - 1,0465 € | 1835 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0816 € - 0,1817 € | 50000 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,193 € - 0,4283 € | 250 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2464 € - 0,5491 € | 3500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1226 € - 0,2731 € | 25750 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1738 € - 0,3881 € | 248 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5886 € - 1,2158 € | 1800 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0854 € - 0,19 € | 21000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Keltainen
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa