Valikko Haku

Vedettävät suojakannet

Varastossa

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Vedettävät suojakannet tarjoavat optimaalisen suojan päätykärkiprofiileille, kuten tangoille, putkille ja letkuille valmistusprosessien aikana.Tyypillisiä käyttökohteita: elaksointi, puhallus, jauhepinnoitus, elektroforeettinen maalaus, pinnoitus ja tavalliset maaliviivat.Parhaan mahdollisen istuvuuden varmistamiseksi sisähalkaisijan tulisi olla noin 10 prosenttia pienempi kuin suojatun osan ulkohalkaisija. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi, PVC Väri: Musta, Väritön, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h d1 Tyyppi Osta
0,092 € - 0,2048 € 950 Varastossa
7.5 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1018 € - 0,2387 € 9500 Varastossa
9.7 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1669 € - 0,3713 € 33 Varastossa
13.2 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1978 € - 0,439 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,0836 € - 0,1862 € 50000 Varastossa
6.1 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1257 € - 0,2799 € 25750 Varastossa
9.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,0875 € - 0,1948 € 20250 Varastossa
7.7 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,1445 € - 0,4311 € 3580 Varastossa
11.9 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,2147 € - 0,5039 € 2825 Varastossa
18.8 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,4574 € - 1,0727 € 1841 Varastossa
38.1 mm
Keltainen
PVC
50.0 mm
3
0,2526 € - 0,5628 € 3500 Varastossa
23.8 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,6258 € - 1,5471 € 176 Varastossa
50.8 mm
Keltainen
PVC
50.0 mm
3
0,1922 € - 0,4538 € 4620 Varastossa
16.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,2203 € - 0,4892 € 3085 Varastossa
20.6 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1782 € - 0,3978 € 248 Varastossa
14.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,6033 € - 1,2462 € 5800 Varastossa
22.0 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,188 € - 0,4184 € 3600 Varastossa
15.3 mm
Keltainen
PVC
25.0 mm
3
0,1211 € - 0,2696 € 400 Varastossa
11.9 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,0724 € - 0,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
0,202 € - 0,4508 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Keltainen
PVC
13.0 mm
3
  • / 2
Vedettävä suojakansi 7.5 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020333

Hinta-alue
0,2048 € - 0,092 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 9.7 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020388

Hinta-alue
0,2387 € - 0,1018 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 13.2 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020456

Hinta-alue
0,3713 € - 0,1669 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 18.8 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020517

Hinta-alue
0,439 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 6.1 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10162934

Hinta-alue
0,1862 € - 0,0836 €

Varastotasot
50000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 9.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020371

Hinta-alue
0,2799 € - 0,1257 €

Varastotasot
25750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 7.7 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020340

Hinta-alue
0,1948 € - 0,0875 €

Varastotasot
20250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 11.9 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020425

Hinta-alue
0,4311 € - 0,1445 €

Varastotasot
3580 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 18.8 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020524

Hinta-alue
0,5039 € - 0,2147 €

Varastotasot
2825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 38.1 mm 50.0 mm Keltainen PVC

10020593

Hinta-alue
1,0727 € - 0,4574 €

Varastotasot
1841 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 23.8 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020562

Hinta-alue
0,5628 € - 0,2526 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 50.8 mm 50.0 mm Keltainen PVC

10020609

Hinta-alue
1,5471 € - 0,6258 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 16.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020500

Hinta-alue
0,4538 € - 0,1922 €

Varastotasot
4620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 20.6 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020555

Hinta-alue
0,4892 € - 0,2203 €

Varastotasot
3085 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 14.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020463

Hinta-alue
0,3978 € - 0,1782 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 22.0 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10112090

Hinta-alue
1,2462 € - 0,6033 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 15.3 mm 25.0 mm Keltainen PVC

10020487

Hinta-alue
0,4184 € - 0,188 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 11.9 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020418

Hinta-alue
0,2696 € - 0,1211 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 5.3 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020326

Hinta-alue
0,1611 € - 0,0724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC
Vedettävä suojakansi 20.6 mm 13.0 mm Keltainen PVC

10020548

Hinta-alue
0,4508 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    250 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    PVC