Valikko Haku

Välilevy - ruuvikiinnitys

Varastossa

Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Sarjanumero: SR2787

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
206 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Avainväli Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
0,6385 € - 0,6735 € 2000 Varastossa
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4224 € - 0,4448 € 9134 Varastossa
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3836 € - 0,4493 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 2194 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Naaras
0,3183 € - 0,3536 € 455 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Naaras
0,4995 € - 0,5857 € 44590 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Naaras
0,7905 € - 0,8677 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Naaras
0,4583 € - 0,5394 € 353 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3836 € - 0,4493 € 26000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,8265 € - 0,9102 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Naaras
0,6205 € - 0,6836 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Naaras
0,5515 € - 0,5515 € 1000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Naaras
0,6849 € - 0,7518 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Naaras
0,7196 € - 0,7892 € 438 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Naaras
0,9128 € - 1,0029 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Naaras
0,5711 € - 0,9275 € 2800 Varastossa
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,9128 € - 1,0029 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Naaras
0,4312 € - 0,5059 € 1000 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Naaras
0,4583 € - 0,5394 € 4478 Varastossa
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Naaras
0,7905 € - 0,8677 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Naaras
  • / 11
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm Väritön PA

10371077

Hinta-alue
0,6735 € - 0,6385 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Reiän läpimitta
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 18.0 mm Väritön PA

10371060

Hinta-alue
0,4448 € - 0,4224 €

Varastotasot
9134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Reiän läpimitta
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10174678

Hinta-alue
0,4493 € - 0,3836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 20.0 mm Musta Nailon

10174708

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
2194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 5.0 mm Musta Nailon 6/6

10174746

Hinta-alue
0,3536 € - 0,3183 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
Jousilukkotuki M3 25.0 mm Musta Nailon

10174852

Hinta-alue
0,5857 € - 0,4995 €

Varastotasot
44590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 55.0 mm Musta Nailon

10174883

Hinta-alue
0,8677 € - 0,7905 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki 12.0 mm Musta Nailon 6/6

10174814

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki 7.0 mm Musta Nailon 6/6

10174777

Hinta-alue
0,4493 € - 0,3836 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Female Thread
  • Väri
    Musta
Jousilukkotuki M3 55.0 mm Musta Nailon

10174647

Hinta-alue
0,9102 € - 0,8265 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 40.0 mm Musta Nailon

10174609

Hinta-alue
0,6836 € - 0,6205 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 7.0 mm Musta Nailon

10174913

Hinta-alue
0,5515 € - 0,5515 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 50.0 mm Musta Nailon

10321898

Hinta-alue
0,7518 € - 0,6849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 30.0 mm Musta Nailon

10175149

Hinta-alue
0,7892 € - 0,7196 €

Varastotasot
438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 55.0 mm Musta Nailon

10175187

Hinta-alue
1,0029 € - 0,9128 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 15.0 mm Musta Nailon

10370407

Hinta-alue
0,9275 € - 0,5711 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 55.0 mm Musta Nailon

10175026

Hinta-alue
1,0029 € - 0,9128 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M3 9.0 mm Musta Nailon

10175071

Hinta-alue
0,5059 € - 0,4312 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 18.0 mm Musta Nailon

10175118

Hinta-alue
0,5394 € - 0,4583 €

Varastotasot
4478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
Jousilukkotuki M4 40.0 mm Musta Nailon

10175156

Hinta-alue
0,8677 € - 0,7905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Naaras
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.5 mm
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys