Valikko Haku

Jousilukkotuki M3 55.0 mm Musta Nailon

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB.
Essentra tuotenumero:

10175026

Valmistajan tuotenumero:

TCBN-T2-M3-8-55

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,9784 €
1000 + 0,8905 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

489,20 €

500 x 0,9784 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Female/Snap-lock Circuit Board Support
Reiän läpimitta 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Lukkokannan korkeus A 9.5 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä