Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6946 € - 0,8686 € | 21265 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0693 € - 1,3359 € | 75480 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,2928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | 6898 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4574 € - 0,8693 € | 28700 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,202 € | 11472 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10284926 | 0,2778 € - 0,348 € | 11125 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 0,6679 € - 0,8363 € | 41769 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0258 € - 1,2826 € | 5462 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9618 € - 0,9618 € | 13236 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,1802 € - 1,1802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.189 in
30.2 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284681 | 0,0724 € - 0,0903 € | 35603 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,0634 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0944 € | 32177 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0806 € | 2200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0457 € | 4569 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,0971 € | 248 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm