Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0377 € - 0,0472 € | 31616 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,9518 € | 20016 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,2602 € | 48630 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,4361 € | 34460 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,1149 € | 1500 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0482 € - 1,0482 € | 18322 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,6837 € | 22500 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1139 € | 32500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,6343 € | 2286 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,091 € - 0,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3269 € - 0,4055 € | 38500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,188 € | 3000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1027 € | 41913 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1187 € | 113000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6329 € - 1,0272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3163 € - 1,3163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4224 € - 0,4518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.933 in
23.7 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,2076 € | 13200 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,3634 € | 35990 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa