Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
260 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
0,0601 € - 0,1138 € 29000 Varastossa
13.8 mm
Musta
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,1875 € - 0,3565 € 31495 Varastossa
27.0 mm
Musta
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,108 € - 0,1296 € 11000 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0635 € - 0,1242 € 18376 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0754 € - 0,092 € 24230 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0962 € - 0,4743 € 71300 Varastossa
31.4 mm
Musta
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0746 € - 0,1411 € 50000 Varastossa
16.0 mm
Musta
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1437 € - 0,3018 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Musta
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0857 € - 0,1621 € 25734 Varastossa
16.0 mm
Musta
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,105 € - 0,1161 € 38912 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,0998 € - 0,2095 € 137000 Varastossa
9.5 mm
Musta
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0503 € - 0,0954 € 3900 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,0443 € - 0,0845 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Musta
PVC
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
0,1308 € - 0,2478 € 66000 Varastossa
20.5 mm
Musta
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,1096 € - 0,1242 € 23000 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,10 € - 0,1891 € 78000 Varastossa
17.0 mm
Musta
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
0,1396 € - 0,2656 € 5072 Varastossa
24.0 mm
Musta
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1336 € - 0,2533 € 43500 Varastossa
24.0 mm
Musta
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0558 € - 0,106 € 19185 Varastossa
11.1 mm
Musta
PVC
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0684 € - 0,1296 € 30350 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • / 13
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0601 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1875 €

Varastotasot
31495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    20.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Hinta-alue
0,1296 € - 0,108 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Hinta-alue
0,1242 € - 0,0635 €

Varastotasot
18376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Hinta-alue
0,092 € - 0,0754 €

Varastotasot
24230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Hinta-alue
0,4743 € - 0,0962 €

Varastotasot
71300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.4 mm
  • Sisähalkaisija
    18.5 mm
  • Reiän läpimitta
    25.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Hinta-alue
0,1411 € - 0,0746 €

Varastotasot
50000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Hinta-alue
0,3018 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 12.2 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071526

Hinta-alue
0,1621 € - 0,0857 €

Varastotasot
25734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Reiän läpimitta
    12.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Hinta-alue
0,1161 € - 0,105 €

Varastotasot
38912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Hinta-alue
0,2095 € - 0,0998 €

Varastotasot
137000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0503 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10071618

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10071960

Hinta-alue
0,2478 € - 0,1308 €

Varastotasot
66000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.5 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10070949

Hinta-alue
0,1242 € - 0,1096 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Hinta-alue
0,1891 € - 0,10 €

Varastotasot
78000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1396 €

Varastotasot
5072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Hinta-alue
0,2533 € - 0,1336 €

Varastotasot
43500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    17.5 mm
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Hinta-alue
0,106 € - 0,0558 €

Varastotasot
19185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Reiän läpimitta
    7.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0684 €

Varastotasot
30350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm