Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Kierrekoko | Kokonaispituus | Akselin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.319 in
 
8.1 mm
 | 
M6 x 1.0
 | 
4.291 in
 
109.0 mm
 | 
Teräs
 | |||
| 9,9845 € - 13,7786 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M10 x 1.5
 | 
4.488 in
 
114.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.319 in
 
8.1 mm
 | 
M6 x 1.0
 | 
3.504 in
 
89.0 mm
 | 
Teräs
 | |||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M8 x 1.25
 | 
3.583 in
 
91.0 mm
 | 
Teräs
 | |||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M10 x 1.5
 | 
5.472 in
 
139.0 mm
 | 
Teräs
 | |||
| 11,5874 € - 15,4228 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M12 x 1.75
 | 
6.929 in
 
176.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.319 in
 
8.1 mm
 | 
M6 x 1.0
 | 
2.835 in
 
72.0 mm
 | 
Teräs
 | |||
| 8,9385 € - 12,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M8 x 1.25
 | 
5.354 in
 
136.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| 14,365 € - 19,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M12 x 1.75
 | 
5.551 in
 
141.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
M14 x 2.0
 | 
10.551 in
 
268.0 mm
 | 
Teräs
 | |||
| 4,9408 € - 4,9408 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M8
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| 5,9004 € - 5,9004 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M10
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| 7,0935 € - 7,0935 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M8
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 4,6036 € - 4,6036 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M8
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| 7,1194 € - 7,1194 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M12
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| 4,5777 € - 4,5777 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M6
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Teräs
 | ||
| 6,2635 € - 6,2635 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M6
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 7,4566 € - 7,4566 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M8
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 8,3125 € - 8,3125 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M10
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | ||
| 14,5226 € - 19,3295 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
M14 x 2.0
 | 
7.012 in
 
178.1 mm
 | 
Teräs
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa