Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
5,1081 € - 5,6554 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
13,921 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
2,6101 € - 2,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.4 mm
11.5 mm
370.00 Nmm
3,7468 € - 4,1678 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
2,7926 € - 3,1294 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
90
1.5 mm
7.5 mm
475.00 Nmm
2,975 € - 3,3118 € 30 Varastossa
50.8 mm
90
1.8 mm
9.1 mm
791.00 Nmm
3,1855 € - 3,5363 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
90
2.0 mm
10.3 mm
1102.00 Nmm
3,9573 € - 4,4064 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
90
2.4 mm
11.5 mm
1808.00 Nmm
8,0972 € - 8,9812 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
90
2.9 mm
15.1 mm
3164.00 Nmm
12,3352 € - 12,9807 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
90
3.4 mm
16.9 mm
4519.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
180
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
7.91 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
4,5608 € - 5,094 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
90
2.7 mm
12.7 mm
2373.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
15.82 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
180
0.3 mm
1.7 mm
5.31 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
7.91 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
180
0.6 mm
5.2 mm
42.40 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € 30 Varastossa
12.7 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 34.8 mm 2373.00 Nmm

10639085

Hinta-alue
5,6554 € - 5,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    23.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 40.8 mm 3616.00 Nmm

10642658

Hinta-alue
14,6367 € - 13,921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    27.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 17.6 mm 370.00 Nmm

10441282

Hinta-alue
2,9048 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    370.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Karan koko
    11.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441893

Hinta-alue
4,1678 € - 3,7468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    17.5 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 12.7 mm 475.00 Nmm

10416013

Hinta-alue
3,1294 € - 2,7926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    475.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Karan koko
    7.5 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 15.1 mm 791.00 Nmm

10441480

Hinta-alue
3,3118 € - 2,975 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    791.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Karan koko
    9.1 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 17.2 mm 1102.00 Nmm

10418802

Hinta-alue
3,5363 € - 3,1855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1102.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.0 mm
  • Karan koko
    10.3 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 19.7 mm 1808.00 Nmm

10421413

Hinta-alue
4,4064 € - 3,9573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    11.5 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 24.8 mm 3164.00 Nmm

10642689

Hinta-alue
8,9812 € - 8,0972 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    15.1 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 28.0 mm 4519.00 Nmm

10413845

Hinta-alue
12,9807 € - 12,3352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    4519.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.4 mm
  • Karan koko
    16.9 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 4.2 mm 5.31 Nmm

10424018

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 4.9 mm 7.91 Nmm

10436738

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 4.7 mm 10.51 Nmm

10436646

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 21.5 mm 2373.00 Nmm

10639245

Hinta-alue
5,094 € - 4,5608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    12.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 5.5 mm 15.82 Nmm

10436486

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    3.6 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 2.8 mm 5.31 Nmm

10440155

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    9.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    1.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 3.4 mm 7.91 Nmm

10234662

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 3.3 mm 10.51 Nmm

10436660

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 7.7 mm 42.40 Nmm

10440469

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    42.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    5.2 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 4.2 mm 15.82 Nmm

10436356

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm