Valikko Haku

Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 34.8 mm 2373.00 Nmm

Tämän 360° vääntöjousen ulkohalkaisija on 34,77 mm, suoran osuuden pituus päissä on 88,9 mm keskeltä ja vääntömomentti 2373 Nm. Sen kiertosuunta on vastapäivään, ja suositeltu karan koko on 23,01 mm.
Essentra tuotenumero:

10639085

Valmistajan tuotenumero:

1217896

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 5,6554 €
150 - 299 5,3747 €
300 + 5,1081 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

169,66 €

30 x 5,6554 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Momentti 2373.00 Nmm
Jalan pituus reiän keskiöstä 88.9 mm
Tuulen suunta Oikeakätinen
Johtimen läpimitta 2.7 mm
Karan koko 23.0 mm
Minimi aksiaalitila 36.0 mm
Ulkohalkaisija 34.8 mm
Tullinimike 7320909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä