Valikko Haku

Vaakasuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRRN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Käypä paneelin paksuus Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,3869 € - 0,4186 € 30491 Varastossa
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,7503 € - 0,7503 € 1816 Varastossa
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,9216 € - 3,1048 € 5513 Varastossa
164.1 mm
1.6 mm
1377.0 mm
0,6328 € - 0,6328 € 202 Varastossa
101.6 mm
76.2 mm
117,00 € - 130,00 € 4 Varastossa
1227.8 mm
1.6 mm
1,0503 € - 1,1513 € 1500 Varastossa
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
0,7378 € - 0,7378 € 374 Varastossa
63.5 mm
38.1 mm
1,2588 € - 1,2588 € 479 Varastossa
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,6166 € - 1,6166 € 1063 Varastossa
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
0,8497 € - 0,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
1,2311 € - 1,2311 € 1464 Varastossa
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
0,7945 € - 0,7945 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
0,5278 € - 0,5706 € 5267 Varastossa
76.2 mm
50.8 mm
200 Varastossa
76.2 mm
50.8 mm
1,2588 € - 1,2588 € 1849 Varastossa
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,3347 € - 1,3347 € 1945 Varastossa
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,5015 € - 0,543 € 497 Varastossa
63.5 mm
38.1 mm
1,1961 € - 1,1961 € 2500 Varastossa
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
1,2479 € - 1,2479 € 1000 Varastossa
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
465 Varastossa
101.6 mm
76.2 mm
  • / 5
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm Nailon 6/6

10316689

Hinta-alue
0,4186 € - 0,3869 €

Varastotasot
30491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    88.9 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 76.2 mm Nailon 6/6

10319758

Hinta-alue
0,7503 € - 0,7503 €

Varastotasot
1816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 164.1 mm Nailon 6/6

10319826

Hinta-alue
3,1048 € - 0,9216 €

Varastotasot
5513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    1377.0 mm
  • Kokonaispituus
    164.1 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 101.6 mm Nailon 6/6

10110843

Hinta-alue
0,6328 € - 0,6328 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Jousilukko 0.062 in 1227.8 mm PVC

10310830

Hinta-alue
130,00 € - 117,00 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    1227.8 mm
  • Kokonaisleveys
    8.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 177.8 mm Nailon 6/6

10319956

Hinta-alue
1,1513 € - 1,0503 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    152.4 mm
  • Kokonaispituus
    177.8 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Nipistettävä 63.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Musta

10110867

Hinta-alue
0,7378 € - 0,7378 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10320006

Hinta-alue
1,2588 € - 1,2588 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    63.5 mm
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 169.5 mm PC

10321935

Hinta-alue
1,6166 € - 1,6166 €

Varastotasot
1063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    161.9 mm
  • Kokonaispituus
    169.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 169.6 mm PC

10113486

Hinta-alue
0,8497 € - 0,8497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    2.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    161.9 mm
  • Kokonaispituus
    169.6 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 99.7 mm PC

10321928

Hinta-alue
1,2311 € - 1,2311 €

Varastotasot
1464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    99.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 99.7 mm PC

10113479

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    2.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    99.7 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 76.2 mm Nailon 6/6

10110836

Hinta-alue
0,5706 € - 0,5278 €

Varastotasot
5267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 76.2 mm Nailon 6/6

10110874


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.8 mm
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 50.8 mm Nailon 6/6

10319987

Hinta-alue
1,2588 € - 1,2588 €

Varastotasot
1849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 127.0 mm Nailon 6/6

10112571

Hinta-alue
1,3347 € - 1,3347 €

Varastotasot
1945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    101.6 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 63.5 mm Nailon 6/6

10110829

Hinta-alue
0,543 € - 0,5015 €

Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.1 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10112533

Hinta-alue
1,1961 € - 1,1961 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    177.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 3.2 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10317006

Hinta-alue
1,2479 € - 1,2479 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Käypä paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    177.8 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 101.6 mm Nailon 6/6 Musta

10110881


Varastotasot
465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm