Valikko Haku

Uros-naaras kuusikulmainen välilevyt – PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut uros- ja naaraspuoliset kuusikulmakorokkeet tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Kuusikulmainen muoto takaa tukevan otteen asennuksen aikana. Uros-naaras-kierteet mahdollistavat joustavan osan pinoamisen tai liitännän, joka takaa kokoonpanon tarkan kohdistuksen ja välyksen.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRT0096

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l3 l2 l1 A/F l4 Osta
1,09 € - 1,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0
6.0
10.0
5.5
1.0
1,05 € - 1,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0
6.0
8.0
5.5
1.0
1,36 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0
8.0
12.0
7.0
1.4
2,06 € - 2,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.0
8.0
30.0
7.0
1.4
1,62 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0
10.0
18.0
8.0
1.6
1,24 € - 1,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.5
8.0
8.0
7.0
1.4
1,26 € - 1,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.0
10.0
8.0
8.0
1.6
1,28 € - 1,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
10.0
8.0
1.6
1,49 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
10.0
15.0
8.0
1.6
1,81 € - 2,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
11.0
10.0
25.0
8.0
1.6
1,36 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0
10.0
12.0
8.0
1.6
2,23 € - 2,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
11.0
10.0
35.0
8.0
1.6
1,79 € - 2,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
11.0
12.0
15.0
10.0
2.0
1,92 € - 2,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0
12.0
18.0
10.0
2.0
2,10 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0
12.0
20.0
10.0
2.0
2,98 € - 3,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0
12.0
40.0
10.0
2.0
1,75 € - 2,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
11.0
10.0
20.0
8.0
1.6
2,48 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
11.0
10.0
40.0
8.0
1.6
1,22 € - 1,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.3
8.0
5.0
7.0
1.4
1,36 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
7.0
6.0
20.0
5.5
1.0
  • / 2
Kuusikulmaiset välilevyt M3 10.0 6.0 Beige PEEK

20834074

Hinta-alue
1,36 € - 1,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M3 8.0 6.0 Beige PEEK

20834067

Hinta-alue
1,31 € - 1,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Kuusikulmaiset välilevyt M4 12.0 8.0 Beige PEEK

20834173

Hinta-alue
1,70 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • l2
    8.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M4 30.0 8.0 Beige PEEK

20834227

Hinta-alue
2,58 € - 2,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M5 18.0 10.0 Beige PEEK

20834289

Hinta-alue
2,02 € - 1,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    18.0
  • l2
    10.0
  • l3
    10.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M4 8.0 8.0 Beige PEEK

20834159

Hinta-alue
1,55 € - 1,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • l2
    8.0
  • l3
    4.5
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M5 8.0 10.0 Beige PEEK

20834241

Hinta-alue
1,58 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • l2
    10.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M5 10.0 10.0 Beige PEEK

20834258

Hinta-alue
1,60 € - 1,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • l2
    10.0
  • l3
    5.5
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M5 15.0 10.0 Beige PEEK

20834272

Hinta-alue
1,86 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • l2
    10.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M5 25.0 10.0 Beige PEEK

20834302

Hinta-alue
2,26 € - 1,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M5 12.0 10.0 Beige PEEK

20834265

Hinta-alue
1,70 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • l2
    10.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M5 35.0 10.0 Beige PEEK

20834326

Hinta-alue
2,79 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M6 15.0 12.0 Beige PEEK

20834364

Hinta-alue
2,24 € - 1,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • l2
    12.0
  • l3
    11.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M6 18.0 12.0 Beige PEEK

20834371

Hinta-alue
2,40 € - 1,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    18.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M6 20.0 12.0 Beige PEEK

20834388

Hinta-alue
2,63 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M6 40.0 12.0 Beige PEEK

20834425

Hinta-alue
3,73 € - 2,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Kuusikulmaiset välilevyt M5 20.0 10.0 Beige PEEK

20834296

Hinta-alue
2,19 € - 1,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M5 40.0 10.0 Beige PEEK

20834333

Hinta-alue
3,10 € - 2,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Kuusikulmaiset välilevyt M4 5.0 8.0 Beige PEEK

20834142

Hinta-alue
1,53 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    8.0
  • l3
    2.3
  • l4
    1.4
Kuusikulmaiset välilevyt M3 20.0 6.0 Beige PEEK

20834111

Hinta-alue
1,70 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0