Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
15,4705 € - 46,5427 € 1334 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Uros
12.0 mm
Teräs
18,4924 € - 18,4924 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
12.0 mm
Ruostumaton teräs
23,6018 € - 23,6018 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
16.0 mm
Ruostumaton teräs
24,2243 € - 24,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
38,7095 € - 38,7095 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
25,1839 € - 25,1839 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
37,2831 € - 37,2831 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
18,4924 € - 18,4924 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
0,7352 € - 1,1903 € 600 Varastossa
15.0 mm
M4
Teräs
Kierretappi
10.0 mm
PA
1,4238 € - 2,0643 € 8691 Varastossa
23.0 mm
M5
Teräs
Kierretappi
15.0 mm
PA
1,2814 € - 2,2972 € 1560 Varastossa
23.0 mm
M6
Teräs
Kierretappi
25.0 mm
PA
2,3685 € - 2,4754 € 4931 Varastossa
28.0 mm
M8
Teräs
Kierretappi
30.0 mm
PA
2,1357 € - 2,1631 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Messinki
Kierretappi
10.0 mm
PA
2,7519 € - 2,7655 € 10 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
1,3074 € - 2,8751 € 760 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,7661 € - 3,8745 € 199 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
2,2316 € - 4,2716 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,5333 € - 2,3851 € 3456 Varastossa
16.0 mm
M5
Sinkitty teräs
Uros
10.0 mm
PA
1,3071 € - 2,0333 € 127 Varastossa
20.0 mm
M6
Sinkitty teräs
Uros
16.0 mm
PA
1,6576 € - 2,0673 € 47 Varastossa
32.0 mm
M8
Sinkitty teräs
Uros
40.0 mm
PA
  • / 6
Kädensijan nuppi 20.0 mm M8 Teräs Musta

10209547

Hinta-alue
46,5427 € - 15,4705 €

Varastotasot
1334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs

10501665

Hinta-alue
18,4924 € - 18,4924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501672

Hinta-alue
23,6018 € - 23,6018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501689

Hinta-alue
24,2243 € - 24,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.5 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501849

Hinta-alue
38,7095 € - 38,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10501696

Hinta-alue
25,1839 € - 25,1839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501801

Hinta-alue
37,2831 € - 37,2831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 15.0 mm Ruostumaton teräs

10501719

Hinta-alue
18,4924 € - 18,4924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 10.0 mm PA Musta

10159613

Hinta-alue
1,1903 € - 0,7352 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 15.0 mm PA Musta

10159668

Hinta-alue
2,0643 € - 1,4238 €

Varastotasot
8691 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 25.0 mm PA Musta

10159712

Hinta-alue
2,2972 € - 1,2814 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 30.0 mm PA Musta

10159767

Hinta-alue
2,4754 € - 2,3685 €

Varastotasot
4931 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi Nasta M5 10.0 mm PA Musta

10364260

Hinta-alue
2,1631 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Pyälletty nuppi Nasta M8 16.0 mm PA Musta

10364314

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7519 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
Käsipyörä 30.0 mm M6 30.0 mm PA Musta

10333150

Hinta-alue
2,8751 € - 1,3074 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm M8 40.0 mm PA Musta

10333204

Hinta-alue
3,8745 € - 1,7661 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm PA Musta

10333242

Hinta-alue
4,2716 € - 2,2316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 16.0 mm M5 10.0 mm PA Musta

10188781

Hinta-alue
2,3851 € - 1,5333 €

Varastotasot
3456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 16.0 mm PA Musta

10188828

Hinta-alue
2,0333 € - 1,3071 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
Pyälletty nuppi 32.0 mm M8 40.0 mm PA Musta

10188880

Hinta-alue
2,0673 € - 1,6576 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.0 mm