10501696
1504722
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kierrekoko | M8 |
|---|---|
| Kierteen pituus | 0.984 in |
| Kierteen pituus | 25.0 mm |
| Nupin halkaisija | 40.0 mm |
| Nupin halkaisija | 1.575 in |
| Nupin korkeus | 15.5 mm |
| Nupin korkeus | 0.61 in |
| Kokonaiskorkeus | 2.185 in |
| Kokonaiskorkeus | 55.5 mm |
| Varren halkaisija | 0.709 in |
| Varren halkaisija | 18.0 mm |
| Varren korkeus | 15.0 mm |
| Varren korkeus | 0.591 in |
| Kierteen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Asennustyyppi | Kierretappi |
| Nupin materiaali | Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 8487905990 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa