Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,3822 € - 2,9027 € 3100 Varastossa
14.0 mm
M4
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
12.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
18.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
16.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
16.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
13.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
16.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Kierretappi
40.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 6
Pyälletty nuppi 14.0 mm M4 Musta

10246528

Hinta-alue
2,9027 € - 1,3822 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Nupin halkaisija
    14.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501726


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 25.0 mm Ruostumaton teräs

10501818


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 25.0 mm Ruostumaton teräs

10501733


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs

10501665


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501801


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501795


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Ruostumaton teräs

10501764


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501849


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 15.0 mm Ruostumaton teräs

10501719


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501672


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501689


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10501696


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 30.0 mm Ruostumaton teräs

10501825


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    69.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501757


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M6 13.0 mm Ruostumaton teräs

10501658


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm Ruostumaton teräs

10501740


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501771


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 22.0 mm Ruostumaton teräs

10501856


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 40.0 mm Ruostumaton teräs

10501832


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    79.0 mm