Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
15,4705 € - 46,5427 € 1334 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Uros
12.0 mm
Teräs
1,7753 € - 6,7461 € 1100 Varastossa
20.0 mm
M6
23,6018 € - 23,6018 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
16.0 mm
Ruostumaton teräs
18,4924 € - 18,4924 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
24,2243 € - 24,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
18,5961 € - 18,5961 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
13.0 mm
Ruostumaton teräs
53,3245 € - 53,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Kierretappi
40.0 mm
Ruostumaton teräs
26,9086 € - 26,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
38,7095 € - 38,7095 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
26,9086 € - 26,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
18.0 mm
Ruostumaton teräs
38,7095 € - 38,7095 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
18,4924 € - 18,4924 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
12.0 mm
Ruostumaton teräs
37,2831 € - 37,2831 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
25,1839 € - 25,1839 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
0,5229 € - 0,5229 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M4
Sinkitty teräs
Kierretappi
8.5 mm
PA
7,0287 € - 8,1598 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M8
PP
8,3031 € - 9,6384 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M10
PP
2,2013 € - 2,5602 € 575 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
2,6579 € - 3,3132 € 356 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
2,418 € - 2,9983 € 154 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
  • / 6
Kädensijan nuppi 20.0 mm M8 Teräs Musta

10209547

Hinta-alue
46,5427 € - 15,4705 €

Varastotasot
1334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Musta

10246535

Hinta-alue
6,7461 € - 1,7753 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501672

Hinta-alue
23,6018 € - 23,6018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 15.0 mm Ruostumaton teräs

10501719

Hinta-alue
18,4924 € - 18,4924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501689

Hinta-alue
24,2243 € - 24,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.5 mm
Käsipyörä 40.0 mm M6 13.0 mm Ruostumaton teräs

10501658

Hinta-alue
18,5961 € - 18,5961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 40.0 mm Ruostumaton teräs

10501832

Hinta-alue
53,3245 € - 53,3245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    79.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 15.0 mm Ruostumaton teräs

10501788

Hinta-alue
26,9086 € - 26,9086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501795

Hinta-alue
38,7095 € - 38,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Ruostumaton teräs

10501764

Hinta-alue
26,9086 € - 26,9086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501849

Hinta-alue
38,7095 € - 38,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs

10501665

Hinta-alue
18,4924 € - 18,4924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501801

Hinta-alue
37,2831 € - 37,2831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10501696

Hinta-alue
25,1839 € - 25,1839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 8.5 mm PA Musta

10260852

Hinta-alue
0,5229 € - 0,5229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188934

Hinta-alue
8,1598 € - 7,0287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188958

Hinta-alue
9,6384 € - 8,3031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189030

Hinta-alue
2,5602 € - 2,2013 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189061

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6579 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189122

Hinta-alue
2,9983 € - 2,418 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP