Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10159620 | 1,0819 € - 1,2436 € | 9410 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,7896 € - 2,2246 € | 50 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,2044 € - 8,3638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 575 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5107 € - 9,8794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7244 € - 3,3961 € | 356 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4785 € - 3,0733 € | 154 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2498 € - 4,0276 € | 655 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,035 € - 4,9959 € | 48 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,769 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 574 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,4594 € - 2,1159 € | 7255 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,3135 € - 2,3546 € | 1500 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,4277 € - 2,5373 € | 4907 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,259 € - 2,2864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1998 € - 3,0452 € | 267 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6278 € - 3,5504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0488 € - 3,9012 € | 1640 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa