Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
4,035 € - 4,9959 € 48 Varastossa
61.0 mm
M10
PP
1,6559 € - 3,6486 € 10490 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
2,2874 € - 4,3643 € 659 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
50.0 mm
PA
2,4417 € - 4,645 € 192 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
1,254 € - 1,5602 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,482 € - 2,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
8,867 € - 10,2723 € 10 Varastossa
54.0 mm
M10
PP
2,3274 € - 2,8909 € 1122 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
3,4782 € - 3,8679 € 1201 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
3,9765 € - 4,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
PP
1,3401 € - 2,9469 € 485 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,8102 € - 3,9714 € 599 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
1,9225 € - 2,0805 € 1650 Varastossa
23.0 mm
M6
2,2563 € - 2,6242 € 575 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
2,7244 € - 3,3961 € 356 Varastossa
31.0 mm
M6
PP
0,536 € - 0,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
Sinkitty teräs
Kierretappi
10.0 mm
PA
10159620 1,0819 € - 1,2436 € 9410 Varastossa
15.0 mm
M4
1,3135 € - 2,1719 € 1870 Varastossa
23.0 mm
M5
1,1072 € - 2,3251 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M6
Sinkitty teräs
Kierretappi
15.0 mm
PA
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
16.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 6
Pyälletty nuppi 61.0 mm M10 PP Musta

10189245

Hinta-alue
4,9959 € - 4,035 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    61.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    89.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä 30.0 mm M6 40.0 mm PA Musta

10333167

Hinta-alue
3,6486 € - 1,6559 €

Varastotasot
10490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 50.0 mm PA Musta

10333211

Hinta-alue
4,3643 € - 2,2874 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 40.0 mm PA Musta

10333259

Hinta-alue
4,645 € - 2,4417 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 16.0 mm M5 Nylon Polymer Musta

10188798

Hinta-alue
1,5602 € - 1,254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188835

Hinta-alue
2,3053 € - 1,482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188965

Hinta-alue
10,2723 € - 8,867 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189078

Hinta-alue
2,8909 € - 2,3274 €

Varastotasot
1122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189139

Hinta-alue
3,8679 € - 3,4782 €

Varastotasot
1201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 PP Musta

10189214

Hinta-alue
4,1076 € - 3,9765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    83.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä 30.0 mm M6 30.0 mm PA Musta

10333150

Hinta-alue
2,9469 € - 1,3401 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Varren korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm M8 40.0 mm PA Musta

10333204

Hinta-alue
3,9714 € - 1,8102 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159729

Hinta-alue
2,0805 € - 1,9225 €

Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189030

Hinta-alue
2,6242 € - 2,2563 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189061

Hinta-alue
3,3961 € - 2,7244 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 15.0 mm M5 10.0 mm PA Musta

10260869

Hinta-alue
0,536 € - 0,536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159620

Hinta-alue
1,2436 € - 1,0819 €

Varastotasot
9410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 Musta

10159675

Hinta-alue
2,1719 € - 1,3135 €

Varastotasot
1870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 22.0 mm M6 15.0 mm PA Musta

10260876

Hinta-alue
2,3251 € - 1,1072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Nupin korkeus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10501771


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm