Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,4484 € - 1,7962 € 57 Varastossa
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,2167 € - 2,568 € 100 Varastossa
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,0549 € - 8,7567 € 20 Varastossa
44.0 mm
M8
PP
2,2874 € - 4,3783 € 665 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
1,5717 € - 2,4448 € 1840 Varastossa
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
2,3856 € - 2,6257 € 5800 Varastossa
28.0 mm
M8
2,3154 € - 2,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
2,7245 € - 2,7655 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M8
Sinkitty teräs
Kierretappi
25.0 mm
PA
2,8207 € - 2,8347 € 10 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
16.0 mm
PA
3,9573 € - 5,9922 € 2047 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
60.0 mm
PA
3,0031 € - 4,7151 € 1191 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
50.0 mm
PA
1,4542 € - 1,7962 € 1 Varastossa
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,7289 € - 1,7603 € 138 Varastossa
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
1,7896 € - 2,2246 € 50 Varastossa
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,2044 € - 8,3638 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M8
PP
8,5107 € - 9,8794 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M10
PP
1,3398 € - 2,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,699 € - 2,119 € 22 Varastossa
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,4785 € - 3,0733 € 154 Varastossa
39.5 mm
M8
PP
3,2498 € - 4,0276 € 655 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
  • / 6
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188859

Hinta-alue
1,7962 € - 1,4484 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 40.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188897

Hinta-alue
2,568 € - 2,2167 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188941

Hinta-alue
8,7567 € - 7,0549 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm PA Musta

10333242

Hinta-alue
4,3783 € - 2,2874 €

Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 16.0 mm M5 Nylon Polymer Musta

10188781

Hinta-alue
2,4448 € - 1,5717 €

Varastotasot
1840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159774

Hinta-alue
2,6257 € - 2,3856 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M5 16.0 mm PA Musta

10364277

Hinta-alue
2,3435 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
Pyälletty nuppi 32.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm PA Musta

10639634

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
Pyälletty nuppi Nasta M8 16.0 mm PA Musta

10364314

Hinta-alue
2,8347 € - 2,8207 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 60.0 mm PA Musta

10333228

Hinta-alue
5,9922 € - 3,9573 €

Varastotasot
2047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm M10 50.0 mm PA Musta

10333266

Hinta-alue
4,7151 € - 3,0031 €

Varastotasot
1191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Nylon Polymer Musta

10188804

Hinta-alue
1,7962 € - 1,4542 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188842

Hinta-alue
1,7603 € - 1,7289 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188873

Hinta-alue
2,2246 € - 1,7896 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188934

Hinta-alue
8,3638 € - 7,2044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 PP Musta

10188958

Hinta-alue
9,8794 € - 8,5107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 Nylon Polymer Musta

10188828

Hinta-alue
2,0842 € - 1,3398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188880

Hinta-alue
2,119 € - 1,699 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189122

Hinta-alue
3,0733 € - 2,4785 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 PP Musta

10189207

Hinta-alue
4,0276 € - 3,2498 €

Varastotasot
655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP