Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1839 € - 25,1839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,4924 € - 18,4924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,4924 € - 18,4924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 26,9086 € - 26,9086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 38,7095 € - 38,7095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 53,3245 € - 53,3245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 23,6018 € - 23,6018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 24,2243 € - 24,2243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,5961 € - 18,5961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 26,9086 € - 26,9086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,5961 € - 18,5961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 38,7095 € - 38,7095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 37,2831 € - 37,2831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,7753 € - 6,7461 € | 1100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,3485 € - 2,8319 € | 3100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 48,682 € - 48,682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 27,5441 € - 27,5441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 33,8076 € - 33,8076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ruostumaton teräs
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 27,5441 € - 27,5441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 37,2831 € - 37,2831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Ruostumaton teräs
|
Naaraskierre
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa