Valikko Haku

Uppokantaruuvit - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut uppokantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Upotettu kanta mahdollistaa sen istumisen pinnan tasalle. Se tarjoaa siistin, matalaprofiilisen pinnan, joka sopii täsmälliseen kokoamiseen.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0086, SR2011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
30.0
1,19 € - 1,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
8.0
3,4739 € - 3,8599 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
1,22 € - 1,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
20.0
0,93 € - 1,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
8.0
2,28 € - 2,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
35.0
0,96 € - 1,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
10.0
1,13 € - 1,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
2.3
1.4
2.5
16.0
2,04 € - 2,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
30.0
1,25 € - 1,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
2.3
1.4
2.5
20.0
1,28 € - 1,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
10.0
1,34 € - 1,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
12.0
1,8404 € - 2,0449 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
1,69 € - 2,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
20.0
1,84 € - 2,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
25.0
1,49 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
16.0
1,3285 € - 1,4762 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
1,1652 € - 1,2947 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
10.0
1,3721 € - 1,5246 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
  • / 4
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Hinta-alue
1,49 € - 1,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Hinta-alue
3,8599 € - 3,4739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855

Hinta-alue
1,53 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Hinta-alue
1,16 € - 0,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043

Hinta-alue
2,85 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833824

Hinta-alue
1,20 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893

Hinta-alue
1,41 € - 1,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20833985

Hinta-alue
2,55 € - 2,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Hinta-alue
1,56 € - 1,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930

Hinta-alue
1,60 € - 1,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20833947

Hinta-alue
1,68 € - 1,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Hinta-alue
2,0449 € - 1,8404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Hinta-alue
2,11 € - 1,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Hinta-alue
2,30 € - 1,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Hinta-alue
1,86 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20819729

Hinta-alue
1,4762 € - 1,3285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Uppokantaruuvit Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Hinta-alue
1,2947 € - 1,1652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Hinta-alue
1,5246 € - 1,3721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20