Valikko Haku

Uppokantaruuvit Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

PEEK-muovista valmistettu uppokantainen ruuvi, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden, kulutuksen- ja kemikaalienkestävyyden sekä lämpötilavakauden. Uppokantainen muotoilu mahdollistaa ruuvin asettumisen tasaisesti tai pinnan alapuolelle, mikä takaa siistin ja huomaamattoman lopputuloksen. Kestää jopa 260 °C lämpötiloja
Essentra tuotenumero:

20819989

Valmistajan tuotenumero:

20819989

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,5301 €
100 + 2,2771 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

50,60 €

20 x 2,5301 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.50
Torx-koko TX-25
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Torx Head
Materiaali PEEK
Avaimen koko TX-25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä