Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0945 € - 0,1877 € | 1877 Varastossa |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,1059 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0965 € - 0,1918 € | 65956 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,1888 € | 5359 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0924 € - 0,1933 € | 33020 Varastossa |
Oranssi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0973 € - 0,1933 € | 6149 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kulta
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0898 € - 0,1877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 41750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 0,1005 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 9500 Varastossa |
Kulta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 2250 Varastossa |
Ruskea
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 4250 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0865 € - 0,1211 € | 30500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 17250 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 1650 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0898 € - 0,1877 € | 52200 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 1813 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,1059 € - 0,2104 € | 60754 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1