Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1059 € - 0,2104 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
2250 Varastossa
Piikivi
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0925 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kulta
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
2250 Varastossa
Ruskea
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1888 € 5359 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0844 € - 0,1182 € 36750 Varastossa
Valkoinen
2.5 mm
M5
Aluslevy
Polypropeeni
3
1650 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0898 € - 0,1877 € 52200 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
17250 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
4600 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0898 € - 0,1877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0898 € - 0,1877 € 250 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,1059 € - 0,2104 € 15032 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0945 € - 0,1877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,0854 € - 0,1196 € 3000 Varastossa
Valkoinen
4.7 mm
M3
Aluslevy
Polypropeeni
3
2010 Varastossa
Ruskea
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0973 € - 0,1933 € 2136 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0865 € - 0,1211 € 30500 Varastossa
Valkoinen
4.8 mm
M6
Aluslevy
Polypropeeni
3
Kysy toimitusaikaa täältä
Kivi
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1159 € 1444 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
  • / 5
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Beige

10206614

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Piikivi

10241394


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Piikivi
Unicap M5 4.8 mm PP Kulta

10214909

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kulta
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Ruskea

10241356


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241400

Hinta-alue
0,1888 € - 0,1009 €

Varastotasot
5359 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 14.7 mm PP Valkoinen

10136775

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0844 €

Varastotasot
36750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206102


Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206300

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
52200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ruskea

10206621


Varastotasot
17250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206270


Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206287

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206669

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1059 €

Varastotasot
15032 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206317

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.7 mm PP Valkoinen

10100899

Hinta-alue
0,1196 € - 0,0854 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Ruskea

10214459


Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Harmaa

10214817

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0973 €

Varastotasot
2136 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M6 4.8 mm PP Valkoinen

10089347

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0865 €

Varastotasot
30500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kivi

10241349


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kivi
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241363

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1009 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa