Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0945 € - 0,1877 € | 1877 Varastossa |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 2250 Varastossa |
Ruskea
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 2250 Varastossa |
Piikivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,1009 € - 0,1888 € | 5359 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 34250 Varastossa |
Valkoinen
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 0,0898 € - 0,0945 € | 53380 Varastossa |
Harmaa
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,268 € - 0,8605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Hopea
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,1412 € - 0,1978 € | 1000 Varastossa |
Väritön
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Aluslevy
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Washer
|
||
| 0,0958 € - 0,1169 € | 18901 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 753 Varastossa |
Hopea
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0924 € - 0,1933 € | 3768 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0785 € - 0,147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,1159 € | 10338 Varastossa |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0958 € - 0,1195 € | 250 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 6,8999 € - 7,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0776 € - 0,1666 € | 4500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 1950 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0924 € - 0,1933 € | 33020 Varastossa |
Oranssi
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0973 € - 0,1933 € | 6149 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kulta
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1