Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0785 € - 0,147 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,1412 € - 0,1978 € 1000 Varastossa
Väritön
2.5 mm
M4
Aluslevy
Pienitiheyksinen polyeteeni
Washer
0,0776 € - 0,1666 € 4500 Varastossa
Valkoinen
4.2 mm
M3
Korkki
Polypropeeni
1
0,0958 € - 0,1195 € 250 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
753 Varastossa
Hopea
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,0924 € - 0,1933 € 3768 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1159 € 10338 Varastossa
Beige
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,268 € - 0,8605 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hopea
8.4 mm
M6
Korkki
Polypropeeni
1
0,0898 € - 0,0945 € 53380 Varastossa
Harmaa
5.4 mm
M4
Korkki
Polypropeeni
1
6,8999 € - 7,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
4.5 mm
M3
Korkki
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1159 € 1444 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,0925 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kulta
4.8 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,0844 € - 0,1182 € 34250 Varastossa
Valkoinen
2.5 mm
M5
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0898 € - 0,1877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.2 mm
M3
Korkki
Polypropeeni
2
2250 Varastossa
Ruskea
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1888 € 5359 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
2250 Varastossa
Piikivi
6.5 mm
M5
Korkki
Polypropeeni
1
0,0898 € - 0,1877 € 250 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Korkki
Polypropeeni
2
1650 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Korkki
Polypropeeni
2
0,0898 € - 0,1877 € 52200 Varastossa
Ruskea
4.2 mm
M3
Korkki
Polypropeeni
2
  • / 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Musta

10241417

Hinta-alue
0,147 € - 0,0785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Väritön

10101575

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1412 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Valkoinen

10339732

Hinta-alue
0,1666 € - 0,0776 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241370

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0958 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm PP Hopea

10241431


Varastotasot
753 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopea
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Harmaa

10214794

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0924 €

Varastotasot
3768 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1009 €

Varastotasot
10338 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M6 8.4 mm PP Hopea

10341902

Hinta-alue
0,8605 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    8.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopea
Unicap M4 5.4 mm PP Harmaa

10580066

Hinta-alue
0,0945 € - 0,0898 €

Varastotasot
53380 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.5 mm PP Harmaa

10373200

Hinta-alue
7,0413 € - 6,8999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241363

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1009 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 4.8 mm PP Kulta

10214909

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kulta
Unicap M5 14.7 mm PP Valkoinen

10136775

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0844 €

Varastotasot
34250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Ruskea

10241356


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241400

Hinta-alue
0,1888 € - 0,1009 €

Varastotasot
5359 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Piikivi

10241394


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Piikivi
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206287

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206102


Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Ruskea

10206300

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
52200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea