Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1246 € - 0,2773 € | 9500 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0388 € - 0,1078 € | 78920 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1027 € - 0,3094 € | 9000 Varastossa |
|
Musta
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.146 - 0.311 in
3.7 - 7.9 mm
|
|
||
| 0,6413 € - 1,2587 € | 17013 Varastossa |
PA
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 10073 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1403 € - 0,3418 € | 6150 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,1078 € | 9550 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,6669 € - 1,4004 € | 28780 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 1,023 € - 1,8102 € | 14376 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa