Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2081 € - 0,2669 € | 365344 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,3942 € - 1,3426 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,3942 € - 1,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1711 € - 0,3823 € | 9500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,5347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,345 € | 23100 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3996 € | 4500 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,3847 € - 0,5721 € | 39788 Varastossa |
|
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,6839 € - 3,7376 € | 8950 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,0943 € - 0,2098 € | 18000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2763 € | 17900 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,2398 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,182 € - 0,4053 € | 12600 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4241 € - 0,5937 € | 24586 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,4542 € | 7000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,2607 € | 21000 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,4341 € | 8690 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,2581 € | 10231 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,1834 € - 0,2745 € | 36750 Varastossa |
|
Musta
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa