Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0557 € - 0,1171 € | 14500 Varastossa |
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0388 € - 0,1078 € | 78920 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1246 € - 0,2773 € | 9500 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,2466 € | 7750 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0406 € - 0,1234 € | 500 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0993 € - 0,241 € | 16000 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 12855 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0634 € - 0,1541 € | 4530 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,6669 € - 1,4004 € | 19140 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,1078 € | 5000 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 10073 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,1078 € | 9550 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1403 € - 0,3418 € | 6150 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,6669 € - 1,4004 € | 23000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | 5850 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2579 € | 22951 Varastossa |
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm