Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,0557 € - 0,1171 € 14500 Varastossa
Musta
12.0 mm
9.5 mm
0,0388 € - 0,1078 € 78920 Varastossa
Musta
0,1246 € - 0,2773 € 9500 Varastossa
Läpinäkyvä
0,0813 € - 0,2466 € 7750 Varastossa
Musta
0,0382 € - 0,0928 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,0406 € - 0,1234 € 500 Varastossa
Musta
0,0993 € - 0,241 € 16000 Varastossa
Läpinäkyvä
0,0889 € - 0,2157 € 12855 Varastossa
Läpinäkyvä
0,0356 € - 0,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,0634 € - 0,1541 € 4530 Varastossa
Musta
0,6669 € - 1,4004 € 19140 Varastossa
Musta
0,0356 € - 0,1078 € 5000 Varastossa
Musta
0,0444 € - 0,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,0889 € - 0,2157 € 10073 Varastossa
Musta
0,0444 € - 0,1078 € 9550 Varastossa
Musta
0,0813 € - 0,1017 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
0,1403 € - 0,3418 € 6150 Varastossa
Musta
0,6669 € - 1,4004 € 23000 Varastossa
PVC
Musta
0,8434 € - 1,6559 € 5850 Varastossa
Nailon
Musta
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,1228 € - 0,2579 € 22951 Varastossa
Musta
1.6 mm
3.2 mm
  • / 7
Työntösovitejalka 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Hinta-alue
0,1171 € - 0,0557 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336311

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0388 €

Varastotasot
78920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 7.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202517

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1246 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 8.0 mm Musta PVC

10202470

Hinta-alue
0,2466 € - 0,0813 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Musta

10202463

Hinta-alue
0,0928 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336304

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0406 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202449

Hinta-alue
0,241 € - 0,0993 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm Läpinäkyvä PVC

10202456

Hinta-alue
0,2157 € - 0,0889 €

Varastotasot
12855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 5.0 mm Musta PVC

10336298

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336250

Hinta-alue
0,1541 € - 0,0634 €

Varastotasot
4530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 5.0 mm Musta PVC

10203927

Hinta-alue
1,4004 € - 0,6669 €

Varastotasot
19140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336281

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0356 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10336274

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 8.0 mm Musta PVC

10202494

Hinta-alue
0,2157 € - 0,0889 €

Varastotasot
10073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 6.0 mm Musta PVC

10202487

Hinta-alue
0,1078 € - 0,0444 €

Varastotasot
9550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 10.0 mm Musta PVC

10202500

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 11.0 mm Musta PVC

10336267

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1403 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 12.0 mm 3.8 mm Musta PVC

10203910

Hinta-alue
1,4004 € - 0,6669 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Musta

10338575

Hinta-alue
1,6559 € - 0,8434 €

Varastotasot
5850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.7 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 1.6 mm 3.2 mm PVC Musta

10340776

Hinta-alue
0,2579 € - 0,1228 €

Varastotasot
22951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790