Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.
Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR34160
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47 € - 2,26 € | 15 Varastossa |
26.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 1,37 € - 2,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 4,09 € - 6,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
102.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 1,31 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,27 € - 1,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 1,51 € - 2,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 1,27 € - 1,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 1,31 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,49 € - 1,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,27 € - 1,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 1,47 € - 1,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,31 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 3,23 € - 4,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 1,47 € - 1,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,31 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 1,26 € - 1,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 1,27 € - 1,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 3,32 € - 5,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 1,78 € - 2,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 1,29 € - 1,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa