Valikko Haku

Työntöruuvit - messinkituki

Kysy toimitusaikaa

Nämä messinkituen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.

Ruuvin kääntyessä messinkituki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.

Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.

  • Tarjoaa hallinnoidun tukipinnan osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti.
  • Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
  • Käytetään mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR34140

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
6,4678 € - 8,0873 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
4,7765 € - 5,9758 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
4,2743 € - 5,3403 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,2685 € - 6,5908 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,0385 € - 5,0533 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,3973 € - 5,494 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,8323 € - 7,2878 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,1148 € - 6,396 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,51 € - 5,6375 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,2743 € - 5,3403 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,904 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
6,56 € - 8,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
6,2115 € - 7,7593 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,223 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,223 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,3973 € - 5,494 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,0385 € - 5,0533 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,4588 € - 5,576 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
5,002 € - 6,2525 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,002 € - 6,2525 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
  • / 2
Työntöruuvi M3 5.0 1.0 303 Ruostumaton teräs

20255503

Hinta-alue
8,0873 € - 6,4678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Työntöruuvi M3 7.5 1.0 303 Ruostumaton teräs

20254865

Hinta-alue
5,9758 € - 4,7765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Työntöruuvi M8 22.0 2.5 303 Ruostumaton teräs

20254971

Hinta-alue
5,3403 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 37.0 2.7 303 Ruostumaton teräs

20255022

Hinta-alue
6,5908 € - 5,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M5 8.5 1.3 303 Ruostumaton teräs

20254926

Hinta-alue
5,0533 € - 4,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M8 32.0 2.5 303 Ruostumaton teräs

20254988

Hinta-alue
5,494 € - 4,3973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 18.5 3.4 303 Ruostumaton teräs

20255039

Hinta-alue
7,2878 € - 5,8323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M10 27.0 2.7 303 Ruostumaton teräs

20255015

Hinta-alue
6,396 € - 5,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M4 6.5 1.2 303 Ruostumaton teräs

20254872

Hinta-alue
5,6375 € - 4,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M8 12.0 2.5 303 Ruostumaton teräs

20254964

Hinta-alue
5,3403 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 22.5 3.4 303 Ruostumaton teräs

20255046

Hinta-alue
7,38 € - 5,904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 42.5 3.4 303 Ruostumaton teräs

20255053

Hinta-alue
8,20 € - 6,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 32.5 3.4 303 Ruostumaton teräs

20254896

Hinta-alue
7,7593 € - 6,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M5 20.5 1.3 303 Ruostumaton teräs

20254940

Hinta-alue
5,2788 € - 4,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M6 26.5 1.9 303 Ruostumaton teräs

20254957

Hinta-alue
5,2788 € - 4,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M4 10.5 1.2 303 Ruostumaton teräs

20254889

Hinta-alue
5,494 € - 4,3973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 12.5 1.3 303 Ruostumaton teräs

20254933

Hinta-alue
5,0533 € - 4,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M4 16.5 1.2 303 Ruostumaton teräs

20254919

Hinta-alue
5,576 € - 4,4588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M10 14.0 2.7 303 Ruostumaton teräs

20254995

Hinta-alue
6,2525 € - 5,002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 18.0 2.7 303 Ruostumaton teräs

20255008

Hinta-alue
6,2525 € - 5,002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0