Valikko Haku

Työntöruuvi M4 6.5 1.2 303 Ruostumaton teräs

Tätä messinkituen työntöruuvia käytetään tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että vältetään samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se takaa pitkäikäisyyden ja korroosionsietokyvyn.
Essentra tuotenumero:

20254872

Valmistajan tuotenumero:

20254872

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 5,6375 €
10 - 19 5,0738 €
20 - 49 4,797 €
50 + 4,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,64 €

1 x 5,6375 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 6.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Paino gr 0.3
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Alustatyyppi Brass Pad

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä