Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRRCOFM
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tuulettimen koko | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4662 € - 9,6071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 8,7848 € - 11,002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
| 2,4246 € - 2,6631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,0089 € - 1,639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
| 7,6761 € - 9,5987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
| 2,1729 € - 2,3849 € | 360 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,9275 € - 1,5155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
| 1,698 € - 2,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 3,6065 € - 5,8448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
| 2,5749 € - 2,8324 € | 120 Varastossa |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 9,3742 € - 9,3742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Screw
|
||
| 3,3602 € - 3,3602 € | 460 Varastossa |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 1,0106 € - 1,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Screw
|
||
| 1,4033 € - 1,5449 € | 19186 Varastossa |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 10,0057 € - 28,9689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Screw
|
||
| 9,4444 € - 12,2791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Screw
|
||
| 2,6499 € - 2,9016 € | 7605 Varastossa |
|
|
|
||
| 1,3892 € - 2,2523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
| 3,235 € - 3,235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,5436 € - 2,4979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa