Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRRCOFM
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tuulettimen koko | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2783 € - 3,2783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 3,3662 € - 3,3662 € | 3482 Varastossa |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 1,0076 € - 1,6155 € | 9228 Varastossa |
Teräs
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,7506 € - 3,7506 € | 2802 Varastossa |
Teräs
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 7,9133 € - 7,9133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Ruuvi
|
||
| 2,0765 € - 2,0765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 3,1561 € - 3,1561 € | 20 Varastossa |
|
|
|
||
| 1,506 € - 2,437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 2,5121 € - 2,7633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,9859 € - 1,0839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,3691 € - 1,5072 € | 500 Varastossa |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 9,7616 € - 28,2623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Ruuvi
|
||
| 9,214 € - 11,9796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,0988 € - 1,2795 € | 1185 Varastossa |
Teräs
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 8,5705 € - 10,7337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,6566 € - 2,6902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 0,794 € - 1,2664 € | 300 Varastossa |
Teräs
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,2472 € - 1,3691 € | 6 Varastossa |
Teräs
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,3816 € - 9,3728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,148 € - 1,256 € | 7817 Varastossa |
Teräs
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa