Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,1451 € - 0,2656 € 41306 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1069 € - 0,1957 € 15364 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1178 € - 0,1629 € 42988 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 14063 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 64393 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1451 € - 0,2656 € 13573 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1998 € - 0,3641 € 1800 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2204 € - 0,4038 € 21283 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0759 € - 0,1204 € 24500 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,0978 € - 0,1358 € 34390 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,0914 € - 0,1451 € 21300 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 27533 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 6840 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 6447 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1451 € - 0,2656 € 14225 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1998 € - 0,3641 € 10894 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 10622 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 485 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1998 € - 0,3641 € 8076 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1187 € - 0,2163 € 16150 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • / 3
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Valkoinen

10057377

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
41306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057421

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
15364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Vihreä

10057230

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
42988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Punainen

10057278

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
14063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Sininen

10057124

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
64393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Musta

10057384

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
13573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Vihreä

10057476

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Keltainen

10057520

Hinta-alue
0,4038 € - 0,2204 €

Varastotasot
21283 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Valkoinen

10057315

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
34390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Keltainen

10057162

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
21300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Musta

10057261

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
27533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Sininen

10057247

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
6840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Keltainen

10057285

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
6447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 PP Punainen

10057391

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
14225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057483

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
10894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Valkoinen

10057131

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
10622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut;M6;PP;Vihreä

10057117

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Musta

10057506

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
8076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
16150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm