Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,0342 € - 0,0429 € 9655 Varastossa
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,0572 € - 0,0716 € 33374 Varastossa
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
0,0286 € - 0,0357 € 24000 Varastossa
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
0,0572 € - 0,0716 € 25000 Varastossa
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
0,0286 € - 0,0357 € 33409 Varastossa
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
0,0342 € - 0,0429 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,0286 € - 0,0357 € 3477 Varastossa
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
0,0572 € - 0,0716 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
0,0629 € - 0,0787 € 2000 Varastossa
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE
13.5 mm
0,0801 € - 0,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
0,1026 € - 0,2622 € 29250 Varastossa
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
0,3628 € - 0,6152 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE
48.2 mm
0,0957 € - 0,2432 € 9000 Varastossa
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,5585 € - 1,495 € 265 Varastossa
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
Tab
0,0801 € - 0,10 € 4295 Varastossa
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
0,0916 € - 0,1144 € 12532 Varastossa
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE
21.0 mm
0,1258 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
0,1144 € - 0,1437 € 1380 Varastossa
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
0,0513 € - 0,0968 € 16382 Varastossa
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE
9.5 mm
0,0629 € - 0,0787 € 1019 Varastossa
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
  • / 4
Keskusvedintulppa 11.0 mm 8.0 mm LDPE Keltainen

10287415

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0342 €

Varastotasot
9655 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.5 mm 12.5 mm LDPE Keltainen

10287453

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
33374 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 11.0 mm 6.0 mm LDPE Keltainen

10287392

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 11.0 mm 10.5 mm LDPE Keltainen

10287439

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.0 mm 5.0 mm LDPE Keltainen

10287385

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
33409 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.0 mm 9.5 mm LDPE Keltainen

10287422

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.0 mm 7.0 mm LDPE Keltainen

10287408

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
3477 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 11.0 mm 11.5 mm LDPE Keltainen

10287446

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.5 mm 13.5 mm LDPE Keltainen

10287460

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.5 mm 17.5 mm LDPE Keltainen

10287507

Hinta-alue
0,10 € - 0,0801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 29.0 mm 22.5 mm LDPE Punainen

10070864

Hinta-alue
0,2622 € - 0,1026 €

Varastotasot
29250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Kierrekoko
    1 in
Keskusvedintulppa 26.4 mm 48.2 mm LDPE Punainen

10073193

Hinta-alue
0,6152 € - 0,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Kierrekoko
    M52
Keskusvedintulppa 14.3 mm 11.4 mm LDPE Oranssi

10152904

Hinta-alue
0,2432 € - 0,0957 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Punainen

10073223

Hinta-alue
1,495 € - 0,5585 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    Tab
Keskusvedintulppa 11.5 mm 15.5 mm LDPE Keltainen

10287491

Hinta-alue
0,10 € - 0,0801 €

Varastotasot
4295 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 12.5 mm 21.0 mm LDPE Keltainen

10287538

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0916 €

Varastotasot
12532 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 13.5 mm 29.5 mm LDPE Keltainen

10287576

Hinta-alue
0,156 € - 0,1258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 13.5 mm 29.0 mm LDPE Keltainen

10287569

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1144 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 20.5 mm 9.5 mm LDPE Punainen

10073117

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0513 €

Varastotasot
16382 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
Keskusvedintulppa 11.5 mm 14.5 mm LDPE Keltainen

10287484

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790