Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Materiaali: Silikoni Väri: Hopea, Punainen, Harmaa Sarjanumero: SRECAFR, SR6001, SR6002
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisämateriaali | ID | Väri | Rullan pituus | Materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.102 in
28.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10307083 | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 24,8745 € - 24,8745 € | 40 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.591 in
15.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 39,5961 € - 39,5961 € | 40 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.181 in
30.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 81,1988 € - 102,9063 € | 12 Varastossa |
Kudottu laaja lasikuitu
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikoni
|
||
| 174,2342 € - 220,5189 € | 4 Varastossa |
Kudottu laaja lasikuitu
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hopea
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikoni
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.378 in
35.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 21,9978 € - 21,9978 € | 90 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 28,961 € - 28,961 € | 80 Varastossa |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 67,3684 € - 67,3684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 151,2973 € - 191,1189 € | 12 Varastossa |
Kudottu laaja lasikuitu
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hopea
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikoni
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 996,6962 € - 996,6962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.591 in
15.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 10307014 | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.181 in
30.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10307090 | 2 434,36 € - 2 434,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
| 27,5819 € - 27,5819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
1.26 in
32.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kalsiumsilikaattilanka
|
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa