Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5091 € - 0,6356 € | 3758 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6518 € - 0,8151 € | 16784 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8769 € - 1,0947 € | 1070 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2963 € - 1,2963 € | 522 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0404 € - 1,3006 € | 1200 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2198 € - 1,5303 € | 490 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1874 € - 1,4861 € | 318 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1653 € - 1,4581 € | 807 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,8245 € | 1409 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0977 € - 1,3743 € | 888 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 1,5891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0638 € - 1,3287 € | 330 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,361 € - 1,7068 € | 587 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5597 € - 1,7363 € | 1250 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9074 € - 1,1327 € | 295 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,9608 € - 1,2007 € | 5200 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8975 € - 1,1197 € | 1800 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9711 € - 1,2154 € | 126 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1771 € - 1,1771 € | 700 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0108 € - 1,2625 € | 700 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm