Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,4193 € - 0,5238 € 763 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
6.0 mm
0,389 € - 0,4866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
18.0 mm
0,3796 € - 0,4723 € 8306 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
15.0 mm
0,9078 € - 1,1344 € 279 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
2,0305 € - 2,266 € 699 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
50.0 mm
2,7074 € - 2,7074 € 1000 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
1,0918 € - 1,3669 € 600 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
50.0 mm
2,06 € - 2,2954 € 212 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
90.0 mm
1,1094 € - 1,3861 € 3778 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
25.0 mm
0,9167 € - 1,1477 € 2889 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
8.0 mm
1,2963 € - 1,2963 € 522 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
18.0 mm
1,2963 € - 1,6185 € 848 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
15.0 mm
1,8393 € - 2,0453 € 752 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
30.0 mm
1,361 € - 1,7068 € 587 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
70.0 mm
1,0404 € - 1,3006 € 1200 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
18.0 mm
1,3051 € - 1,6333 € 1000 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
35.0 mm
2,4867 € - 2,4867 € 200 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
70.0 mm
0,6975 € - 1,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
1,3215 € - 2,248 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
0,3494 € - 0,5683 € 1100 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Hinta-alue
0,5238 € - 0,4193 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Hinta-alue
0,4866 € - 0,389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Hinta-alue
0,4723 € - 0,3796 €

Varastotasot
8306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10199824

Hinta-alue
1,1344 € - 0,9078 €

Varastotasot
279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Hinta-alue
2,266 € - 2,0305 €

Varastotasot
699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Hinta-alue
2,7074 € - 2,7074 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Hinta-alue
1,3669 € - 1,0918 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Hinta-alue
2,2954 € - 2,06 €

Varastotasot
212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Hinta-alue
1,3861 € - 1,1094 €

Varastotasot
3778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Hinta-alue
1,1477 € - 0,9167 €

Varastotasot
2889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Hinta-alue
1,2963 € - 1,2963 €

Varastotasot
522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Hinta-alue
1,6185 € - 1,2963 €

Varastotasot
848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Hinta-alue
2,0453 € - 1,8393 €

Varastotasot
752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10199862

Hinta-alue
1,7068 € - 1,361 €

Varastotasot
587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Hinta-alue
1,3006 € - 1,0404 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Hinta-alue
1,6333 € - 1,3051 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10199985

Hinta-alue
2,4867 € - 2,4867 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Hinta-alue
1,3624 € - 0,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Hinta-alue
2,248 € - 1,3215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Hinta-alue
0,5683 € - 0,3494 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity