Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3072 € - 0,333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
20.0 mm
0,3972 € - 0,4326 € 360 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
10.0 mm
0,2684 € - 0,2899 € 3800 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
10.0 mm
0,2785 € - 0,3028 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
20.0 mm
0,2854 € - 0,3104 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
15.0 mm
0,2856 € - 0,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
12.0 mm
0,2692 € - 0,2928 € 57 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
8.0 mm
0,2942 € - 0,3187 € 400 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
20.0 mm
0,5385 € - 0,5826 € 800 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
10.0 mm
0,2589 € - 0,2839 € 498 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
8.0 mm
1,0637 € - 1,8804 € 5400 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
55.0 mm
1,2433 € - 2,7224 € 1275 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
55.0 mm
0,7084 € - 1,3896 € 3700 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
50.0 mm
3,5015 € - 5,2863 € 52 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
12.0 mm
60.0 mm
1,5123 € - 2,5886 € 25 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
50.0 mm
1,2448 € - 1,5597 € 968 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
60.0 mm
0,8137 € - 1,0167 € 500 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
5.0 mm
0,9137 € - 1,1418 € 994 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
15.0 mm
0,538 € - 0,6729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
1,1182 € - 1,3993 € 78 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
80.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Hinta-alue
0,333 € - 0,3072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Hinta-alue
0,4326 € - 0,3972 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2684 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622

Hinta-alue
0,3028 € - 0,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Hinta-alue
0,3104 € - 0,2854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Hinta-alue
0,31 € - 0,2856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Hinta-alue
0,2928 € - 0,2692 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Hinta-alue
0,3187 € - 0,2942 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10337271

Hinta-alue
0,5826 € - 0,5385 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337301

Hinta-alue
0,2839 € - 0,2589 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Hinta-alue
1,8804 € - 1,0637 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Hinta-alue
2,7224 € - 1,2433 €

Varastotasot
1275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7084 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Hinta-alue
5,2863 € - 3,5015 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Hinta-alue
2,5886 € - 1,5123 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Hinta-alue
1,5597 € - 1,2448 €

Varastotasot
968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10199992

Hinta-alue
1,0167 € - 0,8137 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Hinta-alue
1,1418 € - 0,9137 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Hinta-alue
0,6729 € - 0,538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Hinta-alue
1,3993 € - 1,1182 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty