Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0565 € - 1,3192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0712 € - 1,3375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3198 € - 1,648 € | 93 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6747 € - 0,8412 € | 200 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3976 € - 0,4981 € | 100 Varastossa |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8555 € - 1,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,434 € | 59 Varastossa |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,536 € - 1,7083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,133 € | 300 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9058 € - 1,1326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1483 € - 5,3148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4223 € - 0,4605 € | 273 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1344 € - 1,4155 € | 452 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2331 € - 1,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0164 € - 7,4779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,3107 € - 8,1577 € | 640 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,8087 € - 2,0241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2374 € - 1,545 € | 618 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6072 € - 0,7579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4797 € - 0,6003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa